Mutlak açı ölçüm sistemi
Manyetik kodlu sensörler
Uygun:
22 sürümleri
Balluff'un mutlak mıknatıs kodlu açı ölçüm sistemleri, herhangi bir konumda mutlak konum geri bildirimi sağlar. Referans çalışması olmadan hemen kullanılabilirler. Açı ölçüm sistemlerimiz ayrıca büyük çaplarda yüksek hassasiyetle çalışır, son derece kompakttır ve motorlara entegre edilmesi kolaydır.
Özel özellikler
- Yüksek hassasiyet ve doğruluk sayesinde enerji tasarrufu
- Düşük genel maliyetler
- Permagnet® teknolojisine sahip uzun süreli stabil manyetik bant sayesinde yüksek sistem kullanılabilirliği
- Sağlam metal gövde sayesinde uzun kullanım ömrü
- Kalibrasyon yazılımı ile basit, hızlı kurulum
22 sürümleri
sipariş kodu | Price | Ölçüm aralığı | Arayüz | Çözünürlük | Okuma mesafesi | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|
BML BM2 - AbsolutBML BM2 - Absolut |
||||||
BML0391BML-S1H1-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
802.12 EUR | 64 mm |
SSI Analog Sin/Cos (1 Vpp) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML0393BML-S1H1-S6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
802.12 EUR | 256 mm |
SSI Analog Sin/Cos (1 Vpp) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML041HBML-S1G0-S7ED-M5EA-D0-S284 |
799.48 EUR | 48 m |
SSI Analog Sin/Cos (1 Vpp) |
1 µm | 0.01...0.8 mm | |
BML042TBML-S1G0-B7ED-M5EZ-90-S284 |
765.16 EUR | 48 m | BISS-C | 1 µm | 0.01...0.8 mm | |
BML03HJBML-S1H1-B6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
802.12 EUR | 64 mm |
BISS-C Analog Sin/Cos (1 Vpp) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML03Z7BML-S1H1-S6RC-M3CA-D0-KA00,3-S284 |
802.12 EUR | 256 mm |
SSI Analog Sin/Cos (1 Vpp) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML04Y3BML-S1H1-S6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284 |
802.12 EUR | 997 mm |
SSI Analog Sin/Cos (1 Vpp) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML04Y5BML-S1H1-B6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284 |
802.12 EUR | 997 mm |
BISS-C Analog Sin/Cos (1 Vpp) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | |
BML05MRBML-S1H1-S6RC-M3AA-D0-KA00,3-S284 |
802.12 EUR | 64 mm |
SSI Analog Sin/Cos (1 Vpp) |
0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.