HF haberleşme modülleri (13,56 MHz)
HF (13.56 MHz)
Uygun:
0 sürümleri
Balluff HF haberleşme modülleri / ağ geçitleri (13.56 MHz) noktadan noktaya bağlantı için veya bir veri yolu arayüzü olarak kullanılır. Bunlar sisteme doğrudan bir ana bilgisayarın seri arayüzü (RS232) veya bir veri yolu arayüzü üzerinden entegre edilir.
RS485 arayüzü 16 düğüme kadar bir alt ağ oluşturulmasına izin verir. Ayrıca, bu alt ağ 16 No.lu veri yolu topolojisi için uygun okuma / yazma kafalarını (HF) öneriyoruz. BIS M-410, BIS M-411 ve BIS M-620, entegre bir kontrolör biriminin yanı sıra ilgili alt ağ 16 RS485 arayüzlerine sahiptir.
Özellikler
- Bir haberleşme montajı ile 16 ya kadar okuma kafası
- Yüksek kompakt dizayn
- IP67 dayanıklı dış gövde: Zorlu kullanım koşullarında güvenilir
- Cihaz durumunun doğrudan dış gövde üzerinde gösterilmesi devreye almayı kolaylaştırır ve kapalı kalma süresini minimuma indirir
- Uzun okuma aralıkları için çözüm mevcuttur
0 sürümleri
sipariş kodu | Price | Boyut | Arayüz | Çalışma voltajı Ub | Ortam sıcaklığı | Hareketler |
---|
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.