UHF işlemci üniteleri (860...960 MHz)

UHF (860/960 MHz)

Uygun:

46 sürümleri

Frekans bağımsız BIS V kontrolör ünitesi envanter yönetimini kolaylaştırır. BIS V, tüm frekansların karışık çalışmasına izin verir (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). BIS V Kontrolör ünitesine dörde kadar okuma / yazma kafası bağlanabilir. Herhangi bir endüstride kullanım için yaygın olarak kullanılan tüm veri yolu sistemleri ile uyumlu.

Özellikler

  • 6 m ve daha uzun mesafeler için güçlü ve uzun menzilli bir alternatif olarak BIS U-602x
  • Dayanıklı çinko döküm dış gövde sayesinde mükemmel EMC
  • Tüm bağlantılara ön bölümden kolayca erişilebilir
  • Basit başlatma için LCD ekran ve basmalı düğmeler
  • Her okuma / yazma kafası, çalışma durumunu doğrudan kontrolör ünitesindeki iki LED üzerinden bildirir
  • Ülkelere özel kullanım için sertifikalı değişik versiyonlar
  • IO-Link destekli sensör ve aktüatörlerin bağlanması için entegre IO-Link master bağlantı noktası
  • Durumu uzaktan pratik olarak izlemek için web sunucusu
  • Birçok farklı işlemci üreticisinin fonksiyon blokları hızlı başlatma anlamına gelir
  • Veri yolu bağlantısı olmadan hızlı devreye alma için USB arayüzü
  • BIS Cockpit: Okuma/Yazma kafası arayüzden bağımsız olarak PC tabanlı yazılım aracı BIS Cockpit ile yapılandırılabilir
  • UHF Configuration Tool (UHF Manager) işlem için gerekli tüm parametrelerin uygun şekilde ayarlanması için

kullanılabilirlik

46 sürümleri

sipariş kodu Price Radyo lisansı Arayüz Çalışma voltajı Ub IP derecesi Ortam sıcaklığı
Hareketler

BIS014E

BIS V-6111-073-C103
1733.99 EUR CC-Link 24 V DC LPS Sınıf 2 IP65, Konnektör ile 0...60 °C

BIS014E

BIS V-6111-073-C103
1733.99 EUR CC-Link 24 V DC LPS Sınıf 2 IP65, Konnektör ile 0...60 °C

BIS00T3

BIS V-6102-019-C001
1346.88 EUR Avrupa, Hong Kong, Güney Afrika, Arjantin, Kanada, ABD, Meksika, Çin, Güney Kore, Japonya Profibus 24 V DC LPS Sınıf 2 IP65, Konnektör ile 0...60 °C

BIS00U9

BIS V-6110-063-C002
1346.88 EUR Avrupa, Hong Kong, Güney Afrika, Arjantin, Kanada, ABD, Meksika, Çin, Güney Kore, Japonya EtherCAT 24 V DC LPS Sınıf 2 IP65, Konnektör ile 0...60 °C

BIS00U9

BIS V-6110-063-C002
1346.88 EUR Avrupa, Hong Kong, Güney Afrika, Arjantin, Kanada, ABD, Meksika, Çin, Güney Kore, Japonya EtherCAT 24 V DC LPS Sınıf 2 IP65, Konnektör ile 0...60 °C

BIS010P

BIS V-6111-073-C003
1346.88 EUR CC-Link 24 V DC LPS Sınıf 2 IP65, Konnektör ile 0...60 °C

BIS010P

BIS V-6111-073-C003
1346.88 EUR CC-Link 24 V DC LPS Sınıf 2 IP65, Konnektör ile 0...60 °C

BIS0122

BIS V-6106-034-C004
1346.88 EUR Avrupa, Hong Kong, Güney Afrika, Arjantin, Kanada, ABD, Meksika, Çin, Güney Kore, Japonya Ethernet/IP 24 V DC LPS Sınıf 2 IP65, Konnektör ile 0...60 °C

BIS0122

BIS V-6106-034-C004
1346.88 EUR Avrupa, Hong Kong, Güney Afrika, Arjantin, Kanada, ABD, Meksika, Çin, Güney Kore, Japonya Ethernet/IP 24 V DC LPS Sınıf 2 IP65, Konnektör ile 0...60 °C

BIS012E

BIS V-6102-019-C101
1733.99 EUR Avrupa, Hong Kong, Güney Afrika, Arjantin, Kanada, ABD, Meksika, Çin, Güney Kore, Japonya Profibus 24 V DC LPS Sınıf 2 IP65, Konnektör ile 0...60 °C

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.