27.04.2023
Yeni manyetik alan konum ölçüm sistemi BMP – daha fazla işlevsellik ile
Kolay entegre edilebilir ve esnek bir şekilde yapılandırılabilir
Karmaşık üretim hatlarına sahip akıllı fabrika büyük esneklik gerektirir. Bunu yüksek süreç ve ürün kalitesiyle bağdaştırmak genellikle zordur. Burada, iş süreçlerinize her zaman genel bir bakışa sahip olmanız önemlidir. Balluff'un BMP manyetik alan pozisyon ölçüm sistemi tam da bu noktada size yardımcı olabilir: sürekli ve temassız pozisyon geri bildirimi sağlar, böylece devam eden iş süreçlerini güvenilir ve aşınmasız bir şekilde izlemenizi sağlar.
Örneğin, otomotiv endüstrisindeki montajı kontrol etmek veya birkaç pnömatik hareket senkronize olarak çalışırken ambalaj endüstrisindeki değişen formatları ve işlem parametrelerini hızlı bir şekilde ayarlamak isteyip istemediğiniz: BMP ile üretiminizi kontrol altında tutar, nesnelerin eşzamanlı olarak işlenmesini sağlar ve enerji verimliliğinizi korursunuz.
Daha fazla esneklik için artan entegrasyon
Vakit nakittir. Bu nedenle, Balluff'un yeni BMP'si ile üretim şeffaflığınızı daha fazla ado olmadan artırabilir ve böylece hataları ve arızaları önleyebilirsiniz: Sistem hem radyal hem de eksenel olarak hizalanmış mıknatıslarla uyumludur ve bu nedenle doğrudan bireysel uygulamanıza uyar.
Yapılandırılabilir sonuçlar: Müşteri gereksinimlerine göre birim parametreleri
Yeni BMP'nin önemli bir bileşeni özelleştirilebilir konsepttir: uygulamanız yüksek dinamikler ve/veya tekrarlanabilirlik gerektiriyorsa, devreye almadan önce bu parametreleri ihtiyaçlarınıza göre yapılandırabilirsiniz.
Dayanıklı pnömatik silindirler genellikle fabrika otomasyonunda kullanılır. Otomasyon teknolojisindeki birçok zorlu görev için, silindirlerin hareket süreçlerini doğru bir şekilde izlemek çok önemlidir.
Pnömatik silindirlerde piston konumunun izlenmesi
Manyetik alan pozisyon ölçüm sistemlerimiz, pnömatik silindirlerdeki piston pozisyonunu izlemek için en uygun çözümdür. Hızlı ve sezgisel bir şekilde monte edilen bu sistemler, pistonun son konumlarını temassız ve dolayısıyla aşınmasız ve güvenilir bir şekilde tespit eder, böylece makinenizde veya sisteminizde güvenli hareketler ve süreçler sağlar.
Özel özellikler
- şeffaf: en küçük alanlarda sürekli konum geri bildirimi
- entegre edilebilir: radyal ve eksenel mıknatısları tespit eder
- proses güvenli: düşük sıcaklık kayması, çok iyi elektromanyetik uyumluluk
- özelleştirilebilir: müşteri gereksinimlerine göre ürün yapılandırması
- Dijital olarak erişilebilir: IO-Link üzerinden ek veriler sayesinde durum izleme, kestirimci bakım ve format değişiklikleri için ideal
İlgili konular
Downloads
-
Magnetic field positioning system BMP – with more functionality