- Bağlantı 1
- M8x1-dişi, Düz, 3-pin, A-kodlu
- Bağlantı 2
- M8x1-erkek, dik açılı, 3-pin, A-kodlu
- Kablo
- PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 3
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -50...90 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -25...90 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 4.0 A
- IP derecesi
- IP67, IP69K/IP67, IP69K