- Bağlantı
- M12x1-erkek düz, 3-pin, A-kodlu
- Kablo
- PVC Blendajlı Gri, 2 m
- İletkenlerin sayısı
- 3
- İletken kesiti
- 0.34 mm²
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -20...105 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 250 VDC / 250 VAC