- Bağlantı
- B, DIN-0°-Valf konnektör, açılı, 3-pin
- Fonksiyon göstergesi
- Sarı LED
- Sönümleyici
- Sönümleyici diyot
- Kablo
- PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 3
- İletken kesiti
- 0.50 mm²
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -50...80 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -25...80 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 24 VDC / 24 VAC