- Bağlantı
- C, DIN-0°/180°-Valf konnektör, açılı, 4-kutup
- Fonksiyon göstergesi
- Sarı LED
- Sönümleyici
- Sönümleyici diyot
- Kablo
- PVC Gri, 10 m
- İletkenlerin sayısı
- 3
- İletken kesiti
- 0.50 mm²
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -40...105 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -5...105 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 24 VDC / 24 VAC