BCC04P6
Çift uçlu kablo setleri
Ürün Kodu:
BCC VC04-M413-3E-665-VX8350-006
durdurulan
Uygun alternatif ürünü aşağıda bulabilirsiniz.
Alternatif ürün
BCC04P1
BCC VC04-M413-3E-665-PX0350-015
- Bağlantı 1
- C, DIN-0°/180°-Valf konnektör, dik açılı, 4-pin
- Bağlantı 2
- M12x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu
- Kablo
- PVC Gri, 0.6 m
- İletkenlerin sayısı
- 3
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -40...105 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- 5...105 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 4.0 A
- IP derecesi
- IP67/IP67, IP69K