BCC04U5
Çift uçlu kablo setleri
Ürün Kodu:
BCC VC44-M423-3E-664-PX0350-050
uygun değil
Uygun alternatif ürünü aşağıda bulabilirsiniz.
Alternatif ürün
BCC04T4
BCC VC44-M413-3E-664-PX0350-050
- Bağlantı 1
- C, Ind.-0°/180°-dişi, dik açılı, 4-pin
- Bağlantı 2
- M12x1-erkek, dik açılı, 3-pin, A-kodlu
- Fonksiyon göstergesi
- Sarı LED/Hayır
- Sönümleyici
- Sönümleyici diyot
- Kablo
- PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 3
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -50...80 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -25...80 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 24 VDC / 24 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 4.0 A
- IP derecesi
- IP67/IP67, IP69K