BCC050W
Tek uçlu kablo setleri
Ürün Kodu:
BCC M313-0000-10-001-PX43T2-200
durdurulan
- Bağlantı
- M8x1-dişi, düz, 3-pin, A-kodlu
- Kablo
- PUR Sarı, 20 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 3
- İletken kesiti
- 22 AWG
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -50...90 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -25...90 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 4.0 A
- IP derecesi
- IP67, IP69K