BCC0515

Durduruldu

Tek uçlu kablo setleri

Ürün Kodu:

BCC M313-0000-20-001-VX43T2-010

Yükleniyor...

durdurulan

Bağlantı
M8x1-erkek, düz, 3-pin, A-kodlu
Kablo
PVC Sarı, 1 m, Çekme zincirine uyumludur
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
22 AWG
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
-5...105 °C
Çalışma voltajı Ub
60 VDC / 60 VAC
Nominal akım (40 °C)
4.0 A
IP derecesi
IP67, IP69K
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Bertaraf

Ayar yardım / ekipmanı

Kablo Montaj Konnektörleri

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.3
27-25-01-07
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.