BCC05KR
Çift uçlu kablo setleri
Ürün Kodu:
BCC M415-M323-3F-300-EX43T2-010
durdurulan
Uygun alternatif ürünü aşağıda bulabilirsiniz.
Alternatif ürün
BCC03MM
BCC M415-M323-3F-300-PX0334-010
- Bağlantı 1
- M12x1-dişi, Düz, 5-pin, A-kodlu
- Bağlantı 2
- M8x1-erkek, dik açılı, 3-pin, A-kodlu
- Kablo
- TPE Sarı, 1 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 3
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -50...105 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -25...105 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 4.0 A
- IP derecesi
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K