BCC05RR
Tek uçlu kablo setleri
Ürün Kodu:
BCC M425-0000-1A-001-PX43T2-050
durdurulan
- Bağlantı
- M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
- Kablo
- PUR Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 3
- İletken kesiti
- 22 AWG
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -50...90 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -25...90 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 4.0 A
- IP derecesi
- IP67, IP68, IP69K