BCC05TM
Tek uçlu kablo setleri
Ürün Kodu:
BCC M425-0000-1A-003-VX44T2-200
durdurulan
- Bağlantı
- M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
- Anahtarlama çıkışı
- Tamamlayıcı
- Kablo
- PVC Sarı, 20 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 4
- İletken kesiti
- 22 AWG
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -40...105 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -5...105 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 4.0 A
- IP derecesi
- IP67, IP68, IP69K