- Bağlantı
- M12x1-dişi, açılı, 5-pin, A-kodlu
- Güç göstergesi
- Yeşil LED
- Fonksiyon göstergesi (Pin 2)
- Sarı LED
- Anahtarlama çıkışı
- PNP Normalde kapalı (NC)
- Kablo
- TPE Sarı, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 3
- İletken kesiti
- 22 AWG
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -50...105 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -25...105 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 30 VDC
- Nominal akım (40 °C)
- 4.0 A
- IP derecesi
- IP67, IP68, IP69K