- Bağlantı
- 7/8"-16 UN-Male, straight, 5-pin
- Bağlanabilen kontak sayısı
- 5
- Bağlantı kesiti
- 0.14...1.5 mm²
- Kablo tipi montaj
- Vidalı terminaller
- Kablo çapı D
- 10...12 mm
- Çalışma voltajı Ub
- 600 VDC / 600 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 10.0 A
- IP derecesi
- IP67
- Ortam sıcaklığı
- -25...85 °C
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cURus
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 4.1
- 27-26-07-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-26-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 9.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 9.1
- 27-44-01-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421