- Bağlantı
- M12x1-erkek, düz, 4-pin, A-kodlu
- Arayüz
- CC-Link
- Kablo
- PVC Blendajlı Kırmızı, 10 m
- İletkenlerin sayısı
- 3
- İletken kesiti
- 20 AWG
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -40...70 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 4.0 A
- IP derecesi
- IP67, IP68, IP69K