- Bağlantı
- 7/8"-erkek, açılı, 5-kutup
- Anahtarlama çıkışı
- Tamamlayıcı
- Kablo
- PUR siyah, 2 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 5
- İletken kesiti
- 1.5 mm²
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -50...80 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -20...80 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 10.0 A
- IP derecesi
- IP67, IP68