- Bağlantı
- A, DIN-0°-Valf konnektör, açılı, 4-kutup
- Fonksiyon göstergesi
-
Sarı LED
Yeşil LED - Fonksiyon göstergesi (Pin 2)
- Yeşil LED
- Fonksiyon göstergesi (Pin 3)
- Sarı LED
- Kablo
- PUR siyah, 5 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 5
- İletken kesiti
- 0.50 mm²
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -50...80 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -25...80 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 24 VDC
- Nominal akım (40 °C)
- 6.0 A