BCC0ACL

Durduruldu

Tek uçlu kablo setleri

Ürün Kodu:

BCC A313-0000-20-071-VX43W6-100

Bu ürün şu anda web mağazamızda mevcut değildir. Lütfen bizimle iletişime geçin.

İletişim isteği

durdurulan

Bağlantı
7/8"-erkek, düz, 3-pin
Kablo
PVC Yellow, 10 m
İletkenlerin sayısı
3
İletken kesiti
16 AWG
Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
-40...105 °C
Çalışma voltajı Ub
300 VDC / 300 VAC
Nominal akım (40 °C)
13.0 A
IP derecesi
IP67, IP68
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
EAC
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • End of Life Announcement

  • Bertaraf

Ayar yardım / ekipmanı

Kablo Montaj Konnektörleri

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.3
27-25-01-07
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
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
Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.