- Bağlantı
- M12x1-dişi, açılı, 8-pin, A-kodlu
- Anahtarlama çıkışı
- Tamamlayıcı
- Kablo
- PUR siyah, 25 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 8
- İletken kesiti
- 0.25 mm²
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -50...80 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -25...80 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 30 VDC / 30 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 2.0 A
- IP derecesi
- IP67, IP68, IP69K