BCC0E88
Çift uçlu kablo setleri
Ürün Kodu:
BCC M314-M324-30-304-VX44T2-003
durdurulan
Uygun alternatif ürünü aşağıda bulabilirsiniz.
Alternatif ürün
BCC02Y9
BCC M314-M324-30-304-VX8434-003
- Bağlantı 1
- M8x1-dişi, Düz, 4-pin, A-kodlu
- Bağlantı 2
- M8x1-erkek, dik açılı, 4-pin, A-kodlu
- Kablo
- PVC Sarı, 0.3 m
- İletkenlerin sayısı
- 4
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -40...105 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -5...105 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 4.0 A
- IP derecesi
- IP67, IP69K/IP67, IP69K