- Bağlantı
- M23x1-dişi, düz, 12-pin
- Kablo
- PUR siyah, 15 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 11
- İletken kesiti
- 0.50 mm² + 1.0 mm²
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -50...80 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -25...80 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 8.0 A
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
- WEEE