- Bağlantı 1
- M8x1-Female, angled, 3-pin, A-coded
- Bağlantı 2
- M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
- Kablo
- PUR black, 6.00 m, Drag chain compatible
- İletkenlerin sayısı
- 3
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -50...90 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -25...90 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 4.0 A
- IP derecesi
- IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
EAC