- Bağlantı 1
- 7/8"-dişi, Düz, 5-pin
- Bağlantı 2
- 7/8"-erkek, Düz, 5-pin
- Kablo
- PVC Sarı, 25 m
- İletkenlerin sayısı
- 5
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -40...105 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 9.0 A
- IP derecesi
- IP67, IP68/IP67, IP68