- Bağlantı 1
- M5x0.5-dişi, Düz, 4-pin
- Bağlantı 2
- M8x1-erkek, Düz, 3-pin, A-kodlu
- Kablo
- PUR siyah, 0.3 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 3
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -25...80 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -5...80 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 1.0 A
- IP derecesi
- IP67/IP67, IP69K