- Special characteristics
- Washdown
- Bağlantı
- 7/8"-dişi, düz, 5-pin
- Kablo
- TPE-V Gri, 5 m
- İletkenlerin sayısı
- 5
- İletken kesiti
- 1.5 mm²
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -50...105 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -25...105 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 9.0 A
- IP derecesi
- IP69K
- Onay/Uyumluluk
-
CE
Ecolab