- Special characteristics
- Washdown
- Bağlantı 1
- 7/8"-dişi, Düz, 4-pin
- Bağlantı 2
- 7/8"-erkek, Düz, 4-pin
- Kablo
- TPE-V Gri, 20 m
- İletkenlerin sayısı
- 4
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -50...105 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -25...105 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Nominal akım (40 °C)
- 10.0 A
- IP derecesi
- IP69K/IP69K
- Onay/Uyumluluk
-
CE
Ecolab