- Bağlantı
- M12x1-erkek, düz, 4-pin, D-kodlu
- Arayüz
- Ethernet/IP
- Kablo
- TPE Blendajlı deniz mavisi, 30 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 4
- İletken kesiti
- 24 AWG
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -40...80 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 60 VDC
- Nominal akım (40 °C)
- 1.5 A