- Bağlantı
- M12x1-dişi, düz, 5-pin, A-kodlu
- Anahtarlama çıkışı
- Tamamlayıcı
- Kablo
- PUR Blendajlı siyah, 20 m, Çekme zincirine uyumludur
- İletkenlerin sayısı
- 5
- İletken kesiti
- 0.25 mm²
- Kablo sıcaklığı, sabit yönlendirme
- -50...80 °C
- Kablo sıcaklığı, esnek yönlendirme
- -25...80 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 60 VDC / 60 VAC