- Boyut
- Ø 18 x 70 mm
- Seri
- M18
- Montaj
- gömülü olmayan
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
- Anahtarlama çıkışı
- PNP normalde açık (NO)
- Anahtarlama frekansı
- 2 Hz
- Hassasiyet
- ortamdan bağımsız, ayarlanabilir
- Fonksiyon
- Akıllı Seviye 15
- Ek özellikler
-
Elektriksel iletken ortam
Köpük ve kalıntıların dengelenmesi - Dış gövde malzemesi
- PVC
- Algılama yüzey malzemesi
- PVC
- Ortam sıcaklığı
- -10...60 °C
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..35 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - IP derecesi
- IP66
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926