- Boyut
- 110 x 110 x 43 mm
- Stil
- 110x110x43
- Montaj
- gömülü olmayan
- Aralık
- 70 mm
- Anahtarlama çıkışı
- PNP normalde açık (NO)
- Anahtarlama frekansı
- 80 Hz
- Dış gövde malzemesi
- PBT
- Algılama yüzey malzemesi
- PBT
- Bağlantı
- Kablo, 2.00 m
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..55 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926