- Ölçüm aralığı
- -20...80 °C
- Ölçüm elementi
- Pt1000
- Çalışma voltajı Ub
- 15...35 VDC
- Anahtarlama çıkışı
- 2x PNP
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
- Kontak yüzeyinden itibaren montaj uzunluğu
- 100 mm
- Proses bağlantısı
- NPT 1/2" erkek
- Proses bağlantı malzemesi
- Paslanmaz çelik (1.4571)
- Dış gövde malzemesi
-
PC/ABS
TPE-E, PC, Paslanmaz çelik (1.4301) - Maksimum nominal basınç
- 150 bar
- Ortam sıcaklığı
- -20...80 °C
- IP derecesi
- IP65, IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
cULus
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-08
- ECLASS 4.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 5.1.3
- 27-20-02-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-08
- ECLASS 8.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 9.0
- 27-20-02-08
- ECLASS 9.1
- 27-20-02-08
- ETIM 6.0
- EC002994
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105