BNS00Z7
Emniyet sviç konumları bulunan mekanik çok konumlu limit sviçleri
Ürün Kodu:
BNS 813-D04-E12-100-22-04-FC
- Boyut
- 120 x 90 x 83 mm
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, Anodize
- Anahtarlama konum sayısı
- 4x E-Chisel
- Versiyon
- EN 60204-1 emniyet standardı
- Çalışma prensibi
- 1-4. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
- Sürekli akım
- 1-4. Anahtarlama pozisyonu: 6 A
- Nominal çalışma voltajı Ue
- 1-4. Anahtarlama pozisyonu: 250 V AC
- Montaj
- Dikey
- Yaklaşım yönü
- uzunluğuna, birleşme yüzeyine paralel olarak
- Yaklaşım hızı
- 1-4. Anahtarlama pozisyonu: 30 m/min
- Sviç konum mesafesi
- 12 mm
- Bağlantı tipi
- 1-4. Anahtarlama pozisyonu: Vidalı terminal