BNS038A
Endüktif çok konumlu limit sviçler
Ürün Kodu:
BNS 816-B02-NA-12-602-11-S90R
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, Anodize
- Versiyon
- Endüktif
- Çalışma prensibi
- 1-2. Anahtarlama pozisyonu: Endüktif
- Aralık
- 2 mm
- Anahtarlama frekansı
- 1-2. Anahtarlama pozisyonu: 1500 Hz
- Sürekli akım
- 1-2. Anahtarlama pozisyonu: 0.2 A
- Nominal çalışma voltajı Ue
- 1-2. Anahtarlama pozisyonu: 24 V DC
- Montaj
- Dikey
- Bağlantı tipi
- 1. Anahtarlama pozisyonu: Konnektör
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C