BNS039F

Endüktif çok konumlu limit sviçler

Ürün Kodu:

BNS 816-B04-NA-12-602-11

Yükleniyor...
Boyut
120 x 90 x 87 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Versiyon
Endüktif
Çalışma prensibi
1-4. Anahtarlama pozisyonu: Endüktif
Aralık
2 mm
Anahtarlama frekansı
1-4. Anahtarlama pozisyonu: 1500 Hz
Sürekli akım
1-4. Anahtarlama pozisyonu: 0.2 A
Nominal çalışma voltajı Ue
1-4. Anahtarlama pozisyonu: 24 V DC
Montaj
Dikey
Sviç konum mesafesi
12 mm
Bağlantı tipi
1-4. Anahtarlama pozisyonu: Vidalı terminal
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Bertaraf

Önerilen aksesuar yok.
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.3
27-27-06-05
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ECLASS 9.0
27-27-06-02
ECLASS 9.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.