- Boyut
- 120 x 170 x 86.5 mm
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, Anodize
- Versiyon
- Endüktif
- Çalışma prensibi
- 1-10. Anahtarlama pozisyonu: Endüktif
- Aralık
- 2 mm
- Anahtarlama frekansı
- 1-10. Anahtarlama pozisyonu: 1500 Hz
- Sürekli akım
- 1-10. Anahtarlama pozisyonu: 0.2 A
- Nominal çalışma voltajı Ue
- 1-10. Anahtarlama pozisyonu: 24 V DC
- Montaj
- Dikey
- Sviç konum mesafesi
- 12 mm
- Bağlantı tipi
- 1-10. Anahtarlama pozisyonu: Vidalı terminal
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C