BNS03FN
Endüktif çok konumlu limit sviçler
Ürün Kodu:
BNS 816-B03-TOB-08-650-11-S80S
- Boyut
- 40 x 42 x 60 mm
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, Anodize
- Versiyon
- Endüktif
- Çalışma prensibi
- 1-3. Anahtarlama pozisyonu: Endüktif
- Aralık
- 1.1 mm
- Anahtarlama frekansı
- 1-3. Anahtarlama pozisyonu: 500 Hz
- Sürekli akım
- 1-3. Anahtarlama pozisyonu: 0.13 A
- Nominal çalışma voltajı Ue
- 1-3. Anahtarlama pozisyonu: 24 V DC
- Montaj
- Dikey
- Sviç konum mesafesi
- 8 mm
- Bağlantı tipi
- 1. Anahtarlama pozisyonu: Konnektör
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C