BNS04K4
Emniyet sviç konumları bulunan mekanik çok konumlu limit sviçleri
Ürün Kodu:
BNS 813-D06-R12-100-10-04-FD-S90R
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, Anodize
- Anahtarlama konum sayısı
- 6x Roller
- Versiyon
- EN 60204-1 emniyet standardı
- Çalışma prensibi
- 1-6. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
- Sürekli akım
- 1-6. Anahtarlama pozisyonu: 5 A
- Nominal çalışma voltajı Ue
- 1-6. Anahtarlama pozisyonu: 6…60 V
- Montaj
- Dikey
- Yaklaşım yönü
- uzunluğuna, birleşme yüzeyine paralel olarak
- Yaklaşım hızı
- 1-6. Anahtarlama pozisyonu: 60 m/min
- Bağlantı tipi
- 1. Anahtarlama pozisyonu: Konnektör