BNS0524
Mekanik çok konumlu limit sviçler
Ürün Kodu:
BNS 819-B06-D12-61-12-10-S4L-I
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, Anodize
- Anahtarlama konum sayısı
- 6x Chisel
- Versiyon
- Yaylı kontak
- Çalışma prensibi
- 1-6. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
- Montaj
- Dikey
- Yaklaşım yönü
- uzunluğuna, birleşme yüzeyine paralel olarak
- Yaklaşım hızı
- 1-6. Anahtarlama pozisyonu: 40 m/min
- Bağlantı tipi
- 1. Anahtarlama pozisyonu: Konnektör