BNS0586
Pozitif açılmalı mekanik çok konumlu limit sviçleri
Ürün Kodu:
BNS 813-B03-D10-46-69-03
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, Anodize
- Anahtarlama konum sayısı
- 3x Chisel
- Versiyon
- Zorlamalı açılma ile
- Çalışma prensibi
- 1-3. Anahtarlama pozisyonu: Mekanik
- Sürekli akım
- 1-3. Anahtarlama pozisyonu: 5 A
- Nominal çalışma voltajı Ue
- 1-3. Anahtarlama pozisyonu: 250 V AC
- Montaj
- Dikey
- Yaklaşım yönü
- uzunluğuna, birleşme yüzeyine paralel olarak
- Yaklaşım hızı
- 1-3. Anahtarlama pozisyonu: 20 m/min
- Bağlantı tipi
- 1-3. Anahtarlama pozisyonu: Lehimli bağlantı