BOH001M

BOH A

Ürün Kodu:

BOH AR-F40-001-01-S49F

Yükleniyor...
Seri
F40
Boyut
60 x 10 x 60 mm
Arayüz
analog amplifikatör için
Çalışma prensibi
Optik sensör kafası
Optik çalışma prensibi
Çatal sensör
Benzersiz optik özellik
Işık dizisi
Işık tipi
LED, kırmızı ışık
Aktif uzunluk AL 1
8 mm
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M8x1-dişi, 1 m, PUR
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, anodize, siyah
Algılama yüzey malzemesi
Epoksi
Montaj
Vida M5
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Bertaraf

Temel aksesuarlar

Sensör kafaları için amplifikatörler

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.