BOH0024
Mikromote - optik sensör kafaları
Ürün Kodu:
BOH AR-R113-010-01-S49F
uygun değil
Uygun alternatif ürünü aşağıda bulabilirsiniz.
Alternatif ürün
BOH00F6
BOH AI-R051-035-01-S49F
- Seri
- R113
- Boyut
- 75 x 10 x 15 mm
- Arayüz
- analog amplifikatör için
- Çalışma prensibi
- Optik sensör kafası
- Optik çalışma prensibi
- Geçiş ışınlı sensör
- Benzersiz optik özellik
- Işık dizisi
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Aktif uzunluk AL 1
- 30 mm
- Aralık
- 0...200 mm
- Bağlantı
- Konnektörlü kablo, M8x1-dişi, 1 m, PUR
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, anodize, siyah
- Algılama yüzey malzemesi
- PMMA
- Montaj
- Vida M3
- En küçük parça tipik
- 0.50 mm
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Bertaraf
Temel aksesuarlar
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528