- Seri
- R006V
- Boyut
- 9 x 7 x 9 mm
- Uygulama
- Vakum (1 µPa değerine kadar)
- Arayüz
- amplifikatör anahtarlaması için
- Çalışma prensibi
- Optik sensör kafası
- Optik çalışma prensibi
- Cisimden yansımalı sensör, enerjik
- Işın özelliği
- Iraksak
- Işık tipi
- LED kızılötesi
- Aralık
- 0...10 mm
- Bağlantı
- Uçlar, 2 m, PTFE
- Dış gövde malzemesi
- Paslanmaz çelik
- Algılama yüzey malzemesi
- Epoksi
- Montaj
-
Bağlamalar
Yapışkan - En küçük parça tipik
- 0.2 mm
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Bertaraf
Temel aksesuarlar
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528