- Seri
- R040M
- Boyut
- 59 x 7 x 8 mm
- Arayüz
- PNP Normalde açık (NO)
- Çalışma prensibi
- Fotoelektrik sensör
- Optik çalışma prensibi
- Cisimden yansımalı sensör, enerjik
- Işın özelliği
- Iraksak
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Aralık
- 0...50 mm
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
- Dış gövde malzemesi
- Pirinç, nikel kaplamalı
- Algılama yüzey malzemesi
- PMMA
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE
-
Veri Sayfası
-
End of Life Announcement
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-03
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528