- Seri
- Q08M
- Boyut
- 8 x 44 x 8 mm
- Arayüz
-
IO-Link 1.1
PNP Normalde açık (NO) - Çalışma prensibi
- Fotoelektrik sensör
- Optik çalışma prensibi
- Cisimden yansımalı sensör, üçgen şeklinde
- Benzersiz optik özellik
- Arka plan bastırma
- Işın özelliği
- Iraksak
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Işık bölgesi boyutu
- Ø 3 mm Işık çıkışı
- Aralık
- 10th..30 mm
- Bağlantı
- Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PUR
- Dış gövde malzemesi
- Çinko, Döküm, nikel kaplamalı
- Algılama yüzey malzemesi
- PMMA
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Mttf sertifikası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-04
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528