- Seri
- B
- Boyut
- 15 x 210 x 244 mm
- Aktif pencere (PL x AL)
- 160 × 200 mm
- Arayüz
- PNP statik NO/NC NPN statik NO/NC
- Çalışma prensibi
- Optik pencere sensörü
- Optik çalışma prensibi
- Geçiş ışınlı sensör
- Işın özelliği
- Iraksak
- Işık tipi
- Kızıl ötesi ışık
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
- Alüminyum, anodize, siyah
- Algılama yüzey malzemesi
- PMMA
- Çalışma voltajı Ub
- 15...30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
WEEE
-
Veri Sayfası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-11
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-11
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-11
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-11
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-11
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-11
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002721
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528