- Bağlantı yuvaları
- 4x M12x1-dişi, 4-pin
- Güç göstergesi
- Yeşil LED
- Sviç fonksiyon ekranı
- Sarı LED (4x)
- Sinyal tipi
- PNP
- Kablo
- PUR siyah, 3 m, Çekme zincirine uyumludur
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Maksimum çıkış akımı
- 4 A
- Toplam akım maksimum
- 8 A
- IP derecesi
- IP67
-
Veri Sayfası
-
Bertaraf
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-08
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-08
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-23-02-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-23-02-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-19
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-19
- ECLASS 9.0
- 27-44-01-08
- ECLASS 9.1
- 27-44-01-08
- ETIM 4.0
- EC002585
- ETIM 5.0
- EC002585
- ETIM 6.0
- EC002585
- ETIM 7.0
- EC002585
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306