BSW000U

Standart döner kam sviçleri

Ürün Kodu:

BSW 819-493-12K3

Yükleniyor...
Çalışma prensibi
Döner kam sviç
Parça
Mekanik döner kam sviç
Versiyon
Yaylı kontak
Boyut
305 x 140 x 187 mm
Dış gövde malzemesi
Alüminyum, Anodize
Anahtarlama elemanı
1-12. Anahtarlama pozisyonu: BSE 44.0
Kontak malzemeleri
1-12. Anahtarlama pozisyonu: Gümüş, altın kaplama
Kablo giriş sayısı
5 dişli çıkış M25
Kam halkaları
1-12. Anahtarlama pozisyonu: 180°
Sürücü tipi
sağ
Maksimum hız
200 1/min
Hız monitörü
Yok
Nominal çalışma voltajı Ue
1-12. Anahtarlama pozisyonu: 250 V AC
Sürekli akım
1-12. Anahtarlama pozisyonu: 6 A
Ortam sıcaklığı
-5...80 °C
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
CCC
WEEE
Teknik döküman
  • Veri Sayfası

  • Bertaraf

Önerilen aksesuar yok.
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 4.1
27-27-06-03
ECLASS 5.1.3
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ECLASS 9.0
27-27-06-03
ECLASS 9.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.